uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

Logis Single lever shower mixer for exposed installation 71600000

Unique ref.: 71600000
Produttore: hansgrohe
Famiglia prodotto: Logis
Gruppo prodotto: Shower mixers
Larghezza (mm): 220
Altezza (mm): 167
Profondità (mm): 144
Data di pubblicazione: 2018-01-15
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (7)
Logis Single lever shower mixer for exposed installation

· 1 outlet
· connection type: s-shaped connections
· centre distance: 150 ± 12 mm
· flow rate of hand shower at 3 bar: 17 l/min
· ceramic cartridge
· temperature limitation adjustable
· non-return valve
· with silencer
· hose connection DN15
· connection dimension: DN15


Materiale principale: Chrome
Materiale secondario:
Progettato in: Germany
Prodotto in: Germany
Peso netto (kg): 1.59

Categoria BIMobject: Articoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
Classificazione IFC: Sanitary Terminal
Nome UNSPSC: Showers
Codice UNSPSC: 30181503
Uniclass 1.4 Codice: L725111
Uniclass 1.4 Descrizione: Mixer taps
Uniclass 2.0 Codice: PR-35-06-82
Uniclass 2.0 Descrizione: Shower Mixers
Uniclass 2015 Codice: Pr_40_20_87_09
Uniclass 2015 Descrizione: Bath taps
NBS Reference Codice: 35-06-82
NBS Reference Descrizione: Shower Mixers
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Showers
Numero OmniClass: 23-31 11 00
Titolo OmniClass: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Taps & Mixers

Nome Valore
Colour chrome
Connection Type DN15 ; G 1/2
Material ceramic
Number Of Heads 1
Width 221 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Created By info@hansgrohe.com
Created On 8/21/2017 12:00:00 AM ; 11/20/2017 12:00:00 AM
Description Logis Single lever shower mixer for exposed installation
Name Logis Single lever shower mixer for exposed installation 71600000
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Asset Type fixed
Colour chrome
Created By info@hansgrohe.com
Created On 8/21/2017 12:00:00 AM ; 11/20/2017 12:00:00 AM
Description Logis Single lever shower mixer for exposed installation
Features - 1 outlet - connection type: s-shaped connections - centre distance: 150 +- 12 mm - flow rate hand shower connection at 0.3 MPa: 17 l/min - ceramic cartridge - temperature limitation adjustable - non-return valve - with silencer - hose connection DN15 - connection dimension: DN15
Manufacturer hansgrohe
Material ceramic
Model Number 71600000
Model Reference 71600000
Name Logis Single lever shower mixer for exposed installation 71600000
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®