Pubblica i tuoi prodotti
Logis E Single lever shower mixer for concealed installation
Logis E Single lever shower mixer for concealed installation
    hansgrohe

    Logis E Single lever shower mixer for concealed installation

    Logis E Single lever shower mixer for concealed installation for iBox universal
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 71603000 Chrome Specification: • 1 function • maximum flow rate at 3 bar: 23,4 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico71603000
    • Famiglia di prodottoShower mixers
    • Gruppo di famigliaLogis E
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-11-23
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)150
    • Larghezza (mm)150
    • Profondità (mm)67
    Relativo a
    • Materiale principaleCromato
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)0.9
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCValvola
    • Codice ETIMEC011329
    • Nome ETIMShower mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descrizione Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures