Pubblica i tuoi prodotti
Talis E Self-closing basin mixer with temperature control
Talis E Self-closing basin mixer with temperature control
    hansgrohe

    Talis E Self-closing basin mixer with temperature control

    Talis E Self-closing basin mixer 110 with temperature control without waste set
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 71718000 Chrome Specification: • ComfortZone 110 • projection: 111 mm • spout height: 106 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • self closing cartridge with temperature control • running time: 3 - 20 seconds adjustable (7 seconds pre-set) • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • thermal disinfection possible • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15 • service tool #93913000 must be used for thermal disinfection
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico71718000
    • Famiglia di prodottoBasin mixers
    • Gruppo di famigliaTalis E
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-11-23
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)184
    • Larghezza (mm)45
    • Profondità (mm)149
    Relativo a
    • Materiale principaleCromato
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)1.4
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCValvola
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Descrizione Uniclass 2015Mixers
    • Codice CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures