Pubblica i tuoi prodotti
Talis Select S Single lever kitchen mixer 300
hansgrohe

Talis Select S Single lever kitchen mixer 300

Talis Select M51 Single lever kitchen mixer 300, 1jet
Voce di capitolato
  • Surfaces: - 72820000 Chrome - 72820800 Stainless Steel Finish Specification: • ComfortZone 300 • l-spout • swivel range adjustable in 3 steps 110°, 150° or 360° • normal spray • Select button for a comfortable start/stop of the water flow • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 9 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico72820000
  • Famiglia di prodottoKitchen mixers
  • Gruppo di famigliaTalis Select S
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-01-12
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)339
  • Larghezza (mm)121
  • Profondità (mm)276
Relativo a
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
  • Peso Netto (Kg)3
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCValvola
  • Codice ETIMEC011431
  • Nome ETIMKitchen mixing tap
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Descrizione Uniclass 2015Sink taps
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim