Pubblica i tuoi prodotti
Talis M54 Single lever kitchen mixer 270, 1jet
Talis M54 Single lever kitchen mixer 270, 1jet
    hansgrohe

    Talis M54 Single lever kitchen mixer 270, 1jet

    Talis M54 Single lever kitchen mixer 270, 1jet
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 72840000 Chrome - 72840340 Brushed Black Chrome - 72840670 Matt Black - 72840800 Stainless Steel Finish Specification: • ComfortZone 270 • l-spout • swivel range adjustable in 4 steps 60°, 110°, 150° or 360° • laminar spray • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 8,4 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • tap hole with Ø 35 mm required
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico72840XXX
    • Famiglia di prodottoKitchen mixers
    • Gruppo di famigliaTalis M54
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-11-02
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)296
    • Larghezza (mm)85
    • Profondità (mm)256
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)1.6
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCValvola
    • Codice ETIMEC011431
    • Nome ETIMKitchen mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Descrizione Uniclass 2015Sink taps
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures