Pubblica i tuoi prodotti
Logis Universal Shaving mirror
hansgrohe

Logis Universal Shaving mirror

4.7 su 5 stelle4.7(7 recensioni)
Logis Universal Shaving mirror
Voce di capitolato
  • Surfaces: - 73561000 Chrome - 73561140 Brushed Bronze - 73561340 Brushed Black Chrome - 73561670 Matt Black - 73561700 Matt White - 73561990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: mirror glass • material frame: metal • mirror is inclinable • swivelling • enlargement: 1 x magnification, 3 x magnification • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 50 mm • diameter drill hole: 6 mm
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico73561000
  • Famiglia di prodottoMirrors
  • Gruppo di famigliaLogis Universal
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-01-15
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)255
  • Larghezza (mm)257
  • Profondità (mm)343
Relativo a
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
  • Peso Netto (Kg)0.9
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Specchi
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Codice ETIMEC010550
  • Nome ETIMMirror
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Codice UNSPSC56
  • Codice Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
  • Descrizione Uniclass 2015Bathroom mirrors
  • Codice CSI MasterFormat 201408 83 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Mirrors
  • Numero OmniClass23-21 37 13 15
  • Titolo OmniClassMirrors
  • Codice CSI UniFormat IIE2010
  • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings