Pubblica i tuoi prodotti
74713XXX Zesis S Pillar tap 70 with lever handle for cold water or pre-adjusted water withou
74713XXX Zesis S Pillar tap 70 with lever handle for cold water or pre-adjusted water withou
    hansgrohe

    74713XXX Zesis S Pillar tap 70 with lever handle for cold water or pre-adjusted water withou

    Zesis S Pillar tap 70 with lever handle for cold water or pre-adjusted water without waste set
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 74713000 Chrome - 74713670 Matt Black Specification: • ComfortZone: 70 • projection: 105 mm • spout height: 74 mm • handle variant: lever handle • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 4 l/min • ceramic cartridge • for cold water connection • connection type: G ⅜ hose connections • connection dimension: DN15
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico74713XXX
    • Famiglia di prodottoBath mixers
    • Gruppo di famigliaZesis S
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-03-16
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)184
    • Larghezza (mm)46
    • Profondità (mm)149
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)1.1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCValvola
    • Codice ETIMEC011421
    • Nome ETIMOutlet for sanitary taps
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descrizione Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets