Pubblica i tuoi prodotti
DuoTurn Q Mixer for concealed installation for 1 function
DuoTurn Q Mixer for concealed installation for 1 function
    hansgrohe

    DuoTurn Q Mixer for concealed installation for 1 function

    DuoTurn Q Mixer for concealed installation for 1 function
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 75614000 Chrome - 75614670 Matt Black - 75614700 Matt White Specification: • 1 function • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico75614XXX
    • Famiglia di prodottoShower mixers
    • Gruppo di famigliaDuoTurn Q
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-03-13
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)1.8
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCValvola
    • Codice ETIMEC011329
    • Nome ETIMShower mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descrizione Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures