Pubblica i tuoi prodotti
COMPACT 10 DX - Diesel rough terrain Scissors lifts - MEWP
Haulotte

COMPACT 10 DX - Diesel rough terrain Scissors lifts - MEWP

  • Outstanding rough terrain driving features
  • 4 wheel drive
  • Automatic differential lock
  • Excellent gradeability (40 %)
  • Ground clearance of 28 cm
  • Robust and easy to maintain
  • Outriggers positioned within the machine footprint
  • Durable and reliable upper control box
  • Optimized accessibility to components
  • Built-in diagnostic tool
  • Exceptional productivity
  • Fully proportional controls
  • Narrow turning radius
  • One switch to deploy and retract 4 outriggers
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicocompact-10-dx
  • Famiglia di prodottoScissor Lifts
  • Gruppo di famigliaCOMPACT
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-01-21
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inFrancia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Piattaforme aeree
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Codice Uniclass 2015TE_30_30_60_60
  • Descrizione Uniclass 2015Scissor lifts
  • Codice CSI MasterFormat 201414 83 16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Scissor Lift Platforms
  • Numero OmniClass23-23 13 11 19 15
  • Titolo OmniClassScissor Platform Lifts
  • Codice CSI UniFormat IIG
  • Titolo CSI UniFormat IISITEWORK