Pubblica i tuoi prodotti
HA12 IP - Electric articulating booms - MEWP
Haulotte

HA12 IP - Electric articulating booms - MEWP

Excellent manoeuvrability in the tightest spaces Compact size with 1.35 m width Stowed height can pass through a standard doorway 136° (+ 64° / - 72°) fly jib range of motion Tight turning radius (2.4 m) Optimal productivity and comfort 6.5 m outreach Long working cycles Improved security due to load limiter in the basket Full proportional controls Easy to use Robust, reliable and easy to maintain
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoha12-ip
  • Famiglia di prodottoArticulating Booms
  • Gruppo di famigliaElectric
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-09-22
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inFrancia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Piattaforme aeree
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Codice Uniclass 2015Ss_80_50_60_94
  • Descrizione Uniclass 2015Vertical platform lift systems
  • Codice CSI MasterFormat 201414 43 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Platform Lifts
  • Numero OmniClass23-23 13 11 19
  • Titolo OmniClassPlatform Lifts
  • Codice CSI UniFormat IIG
  • Titolo CSI UniFormat IISITEWORK