Pubblica i tuoi prodotti
COMPACT 8 - Electric Scissors lifts - MEWP
Haulotte

COMPACT 8 - Electric Scissors lifts - MEWP

Optimum compactness Width of 81 cm to operate in the most congested areas Compact stowed height for easy access through standard doorways Exceptional productivity Load capacity up to 350 kg (C 8) Driveable at full height Extended platform Long working cycles Reliable, easy to maintain
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicocompact-8
  • Famiglia di prodottoScissor Lifts
  • Gruppo di famigliaCOMPACT
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-08-19
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inFrancia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Piattaforme aeree
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Codice Uniclass 2015TE_30_30_60_60
  • Descrizione Uniclass 2015Scissor lifts
  • Codice CSI MasterFormat 201414 83 16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Scissor Lift Platforms
  • Numero OmniClass23-23 13 11 19 15
  • Titolo OmniClassScissor Platform Lifts
  • Codice CSI UniFormat IIG
  • Titolo CSI UniFormat IISITEWORK