Pubblica i tuoi prodotti
COMPACT 8 W - Electric Scissors lifts - MEWP
Haulotte

COMPACT 8 W - Electric Scissors lifts - MEWP

Exceptional productivity Load capacity up to 450 kg (C 8 W and C 10) Driveable at full height Both inside and outside use with the same load capacity Extended platform Width of 1.2 m Robust, reliable, easy to maintain Long working cycles
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicocompact-8-w
  • Famiglia di prodottoScissor Lifts
  • Gruppo di famigliaCOMPACT
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-08-19
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inFrancia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Piattaforme aeree
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Codice Uniclass 2015TE_30_30_60_60
  • Descrizione Uniclass 2015Scissor lifts
  • Codice CSI MasterFormat 201414 83 16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Scissor Lift Platforms
  • Numero OmniClass23-23 13 11 19 15
  • Titolo OmniClassScissor Platform Lifts
  • Codice CSI UniFormat IIG
  • Titolo CSI UniFormat IISITEWORK