Pubblica i tuoi prodotti
HA20 LE PRO - Electric rough terrain articulating booms - MEWP
HA20 LE PRO - Electric rough terrain articulating booms - MEWP
HA20 LE PRO - Electric rough terrain articulating booms - MEWP
    Haulotte

    HA20 LE PRO - Electric rough terrain articulating booms - MEWP

    Eco-friendly
    Electric drive and operations
    Clean and silent operation designed for use in even the most sensitive work areas
    Versatile. Works anywhere, anytime
    Non-marking tyres for indoor use (optional)
    4 wheel drive for rough terrain use
    Work quietly without work site disruptions
    Optimal productivity
    360° continuous rotation turret (PRO model)
    Quick, proportional and simultaneous movements
    Platform load capacity 250 kg
    Dual load capacity, up to 350 kg (optional)
    Extend duty cycle, increase productivity
    Power through a full work shift
    Built-in multi-voltage charger
    Low fuel consumption range extending engine

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoha20-le-pro
    • Famiglia di prodottoArticulating Booms
    • Gruppo di famigliaElectric
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-01-21
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Piattaforme aeree
    • Clasificazione IFCOggetto
    • Codice Uniclass 2015Ss_80_50_60_94
    • Descrizione Uniclass 2015Vertical platform lift systems
    • Codice CSI MasterFormat 201414 43 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Platform Lifts
    • Numero OmniClass23-23 13 11 19
    • Titolo OmniClassPlatform Lifts
    • Codice CSI UniFormat IIG
    • Titolo CSI UniFormat IISITEWORK