Pubblica i tuoi prodotti
HA26 RTJ PRO - Diesel rough terrain articulating booms - MEWP
Haulotte

HA26 RTJ PRO - Diesel rough terrain articulating booms - MEWP

Performance & productivity Very good working envelope Vertical arm rise - basket remains parallel to wall Outstanding RT capabilities Basket load capacity 250 kg Dual load 250 - 350 kg (option) Safety and comfort Quick, proportional and simultaneous movements Haulotte Activ'Lighting System safe load Haulotte Activ'Shield Bar 2.0 Maximized Total Cost of Ownership Haulotte Activ'Screen (on board diagnostic) Haulotte Stop Emission System automatically turns the engine off & on Easy access to all components Large modular basket, quick and easy to repair
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoha26-rtj-pro
  • Famiglia di prodottoArticulating Booms
  • Gruppo di famigliaDiesel
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-09-22
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inFrancia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Piattaforme aeree
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Codice Uniclass 2015Ss_80_50_60_94
  • Descrizione Uniclass 2015Vertical platform lift systems
  • Codice CSI MasterFormat 201414 43 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Platform Lifts
  • Numero OmniClass23-23 13 11 19
  • Titolo OmniClassPlatform Lifts
  • Codice CSI UniFormat IIG
  • Titolo CSI UniFormat IISITEWORK