Pubblica i tuoi prodotti
Star 6C - Electric vertical masts - MEWP
Haulotte

Star 6C - Electric vertical masts - MEWP

Go everywhere High-precision driving & smoothness Intermediate supporting wheels in crawler track system Ability to go through uneven grounds and water puddles Dedicated forklift pockets Great agility in confined working area Compact machine: only 0.76 m width Low turning radius + 0.4 m platform extension Platform with dedicated anti-slip step Ergonomic & intuitive platform control box with battery level indicator Optimal total cost of ownership 3-stage-cylinder mast: no chain & no cable Direct electric drive brushless AC motors Easy access to components (hoods and dedicated hand pump) Onboard diagnostic: Haulotte Activ’Screen
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicostar-6-c
  • Famiglia di prodottoVertical Masts
  • Gruppo di famigliaSTAR
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-09-22
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inFrancia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Piattaforme aeree
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Codice Uniclass 2015Ss_80_50_60_94
  • Descrizione Uniclass 2015Vertical platform lift systems
  • Codice CSI MasterFormat 201414 43 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Platform Lifts
  • Numero OmniClass23-23 13 11 19
  • Titolo OmniClassPlatform Lifts
  • Codice CSI UniFormat IIG
  • Titolo CSI UniFormat IISITEWORK