Pubblica i tuoi prodotti
Star 8 - Electric vertical masts - MEWP
Haulotte

Star 8 - Electric vertical masts - MEWP

Optimal agility in confined working areas Progressive electric drive AC motors Zero tail swing & tight turning radius 3 m outreach vertical jib Minimal maintenance & downtime Maintenance free brushless AC motors Haulotte Activ'Screen (onboard diagnostic) Centralized battery filling Longer life time New unbreakable hoods in composite material Durability multiplied by 3 on pins, bushes, non-painted parts and fastening hardware Smart transportability Versatile and effective transport solutions with forklift tine pockets 25 % gradeability to easily climb truck ramps
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicostar-8
  • Famiglia di prodottoVertical Masts
  • Gruppo di famigliaSTAR
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-09-22
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inFrancia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Piattaforme aeree
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Codice Uniclass 2015Ss_80_50_60_94
  • Descrizione Uniclass 2015Vertical platform lift systems
  • Codice CSI MasterFormat 201414 43 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Platform Lifts
  • Numero OmniClass23-23 13 11 19
  • Titolo OmniClassPlatform Lifts
  • Codice CSI UniFormat IIG
  • Titolo CSI UniFormat IISITEWORK