Pubblica i tuoi prodotti
Toilet brush unit, finish - chrome, 162-20-10040
Toilet brush unit, finish - chrome, 162-20-10040
Toilet brush unit, finish - chrome, 162-20-10040
Toilet brush unit, finish - chrome, 162-20-10040
Toilet brush unit, finish - chrome, 162-20-10040
    HEWI

    Toilet brush unit, finish - chrome, 162-20-10040

    System 162 Toilet brush unit - toilet brush unit consisting of bracket, toilet brush holder and brush - brush head can be replaced due to bayonet fixing - inner container can be removed for cleaning - made of metal, high-quality chrome-plated - diameter 89 mm, 440 mm high.106 mm deep - for wall mounting, concealed fixing - incl. non-corrosive HEWI fixing materials
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico162-20-10040
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaToilet brushes
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-08-09
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)440
    • Larghezza (mm)89
    • Profondità (mm)106
    Relativo a
    • Materiale principaleCromato
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori per i sanitari
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice ETIMEC010555
    • Nome ETIMLavatory brush set
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numero OmniClass23-19 31 17
    • Titolo OmniClassSanitary Room Units