Pubblica i tuoi prodotti
Wastepaper bin, Capacity approx. 25 l, 900-05-00160
Wastepaper bin, Capacity approx. 25 l, 900-05-00160
Wastepaper bin, Capacity approx. 25 l, 900-05-00160
    HEWI

    Wastepaper bin, Capacity approx. 25 l, 900-05-00160

    Wastepaper bin from the System 900 range - angular base body - serves as a wastebin for used paper towels - capacity approx. 25 l - invisible, integrated bag holder with pull-out function for easy insertion and removal of the bag - 260 mm wide, 501 mm high and 203 mm deep - for wall mounting or free-standing - made of high-quality stainless steel, powder coated in HEWI colours DX (matt white), DC (matt black) and SC (matt dark grey pearl mica) - including corrosion-free HEWI fixing material
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico900-05-00160
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-09-29
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)501
    • Larghezza (mm)260
    • Profondità (mm)203
    Relativo a
    • Materiale principalePowder Coatings
    • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Contenitori per rifiuti
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011189
    • Nome ETIMGarbage bucket
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numero OmniClass23-31 25 19 11
    • Titolo OmniClassPaper Towel Dispensers