Pubblica i tuoi prodotti
Shelf, 477-03-10005
Shelf, 477-03-10005
Shelf, 477-03-10005
    HEWI

    Shelf, 477-03-10005

    Range 477 Shelf with plate glass - plate glass shelf tightly fitted in all-round edgedue to push-button facilitated release - anti-theft locking system - 600 mm wide, 28 mm high and 140 mm deep, plate glass 572 mm wide - made of high-quality polyamide according to HEWI colour chart - plate glass shelf available in opaquet white - including non-corrosive HEWI fixing material
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico477-03-10005
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaShelves, Shower baskets
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-12-08
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)28
    • Larghezza (mm)600
    • Profondità (mm)140
    Relativo a
    • Materiale principaleVetro
    • Materiale secondarioPoliamide
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011163
    • Nome ETIMShelf
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201410 28 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
    • Numero OmniClass23-19 31 17
    • Titolo OmniClassSanitary Room Units