Pubblica i tuoi prodotti
active+ Shower curtain, 2000 mm x 2000 mm, white, 802-34-V0230
active+ Shower curtain, 2000 mm x 2000 mm, white, 802-34-V0230
active+ Shower curtain, 2000 mm x 2000 mm, white, 802-34-V0230
    HEWI

    active+ Shower curtain, 2000 mm x 2000 mm, white, 802-34-V0230

    2.5 su 5 stelle2.5(16 recensioni)
    Shower / cubicle curtain - with hemmed sides and stainless steel eyelets - plain white pattern - with stainless steel rolled hem at the bottom and punched stainless steel eyelets at the top suitable for HEWI curtain rings - washable at 40°C and disinfectable at 60°C - shower proof - antistatic - special mould and mildew stain resistant finish - with antimicrobial finish based on silver - curtain width 2000 mm, curtain height 2000 mm - with 14 eyelets - made of 100% Trevira CS, fire retardant to DIN 4102/B1
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico802-34-V0230
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaShower curtain rails
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-08-09
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)2000
    • Larghezza (mm)2000
    • Profondità (mm)4
    Relativo a
    • Materiale principalePoliamide
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Doccia - Pareti
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010492
    • Nome ETIMShower curtain
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201412 44 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Shower Curtains
    • Numero OmniClass23-31 17 27
    • Titolo OmniClassShower Curtains