Pubblica i tuoi prodotti
Waste bin, Capacity approx. 6 l, 477-05-300
Waste bin, Capacity approx. 6 l, 477-05-300
Waste bin, Capacity approx. 6 l, 477-05-300
    HEWI

    Waste bin, Capacity approx. 6 l, 477-05-300

    Range 477 Waste bin - cylindrical container with hinged lid - removable waste container - lid is opened by applying slight pressure to container with the knee or hand - integrated compartment for standard hygienic bags - with self-adhesive label with instructions for knee operation - only suitable for wall mounting - capacity approx. 6 litres - 340 mm high and 210 mm deep and 180 mm in diameter - made of high-quality polyamide in HEWI colours 99 (pure white), 98 (signal white), 97 (light grey), 95 (stone grey), 92 (anthracite grey), 90 (jet black) and 33 (ruby red) - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico477-05-300
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-12-08
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)340
    • Larghezza (mm)180
    • Profondità (mm)210
    Relativo a
    • Materiale principalePoliamide
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Contenitori per rifiuti
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011189
    • Nome ETIMGarbage bucket
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numero OmniClass23-19 31 17
    • Titolo OmniClassSanitary Room Units