Pubblica i tuoi prodotti
Hook, ø 70 mm, 477-90-030
Hook, ø 70 mm, 477-90-030
Hook, ø 70 mm, 477-90-030
    HEWI

    Hook, ø 70 mm, 477-90-030

    Range 477 Single hook (large) - right-angled bend, cylindrical hook with fixing rose - for hanging up towels and other pieces of clothing and other utensils - anti-theft protection through concealed screw fixing - 100 mm deep, rose diameter 70 mm - made of high-quality polyamide according to HEWI colour chart - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico477-90-030
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaHooks, Walking aid holders
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-12-08
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)70
    • Larghezza (mm)70
    • Profondità (mm)100
    Relativo a
    • Materiale principalePoliamide
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice ETIMEC010552
    • Nome ETIMTowel hook
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015EF_40_30
    • Descrizione Uniclass 2015Furnishings
    • Codice CSI MasterFormat 201441 23 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Hooks
    • Numero OmniClass23-21 15 19 13
    • Titolo OmniClassCoat Hooks