Pubblica i tuoi prodotti
Shower curtain rail, 2000 mm, 700-34-40360
Shower curtain rail, 2000 mm, 700-34-40360
Shower curtain rail, 2000 mm, 700-34-40360
    HEWI

    Shower curtain rail, 2000 mm, 700-34-40360

    Curtain rail, S 700 - even rod with curtain rings - made from high-quality stainless steel, powder-coated in accordance with the HEWI colour chart (premium colours available at an additional cost) - including 20 curtain rings - Length 2000 mm - recommended curtain width: 3000 mm - Rail diameter 25 mm, Rosette diameter 70 mm - can be made short to a length of up to 200 mm at each end on site - including corrosion-free and tested HEWI fixing materials for wall mounting, as well as sealing tape to seal the drill holes
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico700-34-40360
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaShower curtain rail
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-10-09
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)70
    • Larghezza (mm)2000
    • Profondità (mm)70
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Materiale secondarioPolipropilene
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Doccia - Pareti
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011493
    • Nome ETIMShower curtain rail
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201412 44 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Shower Curtains
    • Numero OmniClass23-31 17 27
    • Titolo OmniClassShower Curtains