Pubblica i tuoi prodotti
Rail with shower head holder WARM TOUCH, 801-33-12054
Rail with shower head holder WARM TOUCH, 801-33-12054
Rail with shower head holder WARM TOUCH, 801-33-12054
Rail with shower head holder WARM TOUCH, 801-33-12054
    HEWI

    Rail with shower head holder WARM TOUCH, 801-33-12054

    Range 801 rail with shower head holder - made of high-quality chrome-look coated polyamide that is warm to touch - vertical rail with right-angled ends with steel fixing roses and shower head holder - used in the shower and bathtub area to grip on to - fixing spacing 1100 mm - 89 mm deep, clear distance to the wall 56 mm, bar diameter 33 mm, rose diameter 70 mm - suitable for shower heads of various manufacturers - shower head holder made of high-quality polyamide in HEWI colour 92 (anthracite grey) - shower head holder can be continuously tilted and, after pulling or pushing a large lever, its height can be adjusted - conical adapter on shower head holder makes it easier to hook in the shower head - with continuous, corrosion resistant steel core - for wall mounting with special HEWI fixing materials and roses - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico801-33-12054
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaShower head rails
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-01-27
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1170
    • Larghezza (mm)104
    • Profondità (mm)134
    Relativo a
    • Materiale principaleCromato
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Clasificazione IFCRinghiera
    • Codice ETIMEC010140
    • Nome ETIMSliding rod
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numero OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Titolo OmniClassRailing
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
    Libreria prodotti BIMobject

    App di progettazione per Revit

    Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

    Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

    • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
    • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
    • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit