Pubblica i tuoi prodotti
Rail with vertical support bar and shower head holder, C to C 1100 x 762 x 762 mmwith steel core and fixing roses made of steel, 801-35-210
Rail with vertical support bar and shower head holder, C to C 1100 x 762 x 762 mmwith steel core and fixing roses made of steel, 801-35-210
Rail with vertical support bar and shower head holder, C to C 1100 x 762 x 762 mmwith steel core and fixing roses made of steel, 801-35-210
    HEWI

    Rail with vertical support bar and shower head holder, C to C 1100 x 762 x 762 mmwith steel core and fixing roses made of steel, 801-35-210

    Shower, Series 801 bath handrail with shower rail - Rails arranged vertically and horizontally, Rods connected at right angles with steel fixing rosettes and shower holder - Used in the shower and bathtub area to hold onto and for support - Vertical length 1100 mm , Horizontal lengths 762 mm - Depth 89 mm , Clearance to the wall 56 mm , Rod diameter 33 mm, Rosette diameter 70 mm - Suitable for hand showers from various manufacturers - Shower head holder can be continuously tilted and, after pulling or pushing a large lever, its height can be adjusted - Conical adapter on shower head holder makes it easier to hook in the shower head - With continuous, corrosion-resistant steel core - Wall mounting with wall-specific mounting material and HEWI rosettes - Can be mounted on the right and left side - tested up to 200 kg when used with HEWI fixing material - Recommended maximum weight of the user: 150 kg - made of high-gloss polyamide according to HEWI colour chart - Please note when using with suspended seats: Compatibility check required. - A detailed list of the possible combinations of grab rails, Angled rails and shower handrails with matching hanging seats can be found in our online catalogue in the download area of the respective product. - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico801-35-210
    • Famiglia di prodottoAccessibility
    • Gruppo di famigliaShower grab rails
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-09-28
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1170
    • Larghezza (mm)820
    • Profondità (mm)797
    Relativo a
    • Materiale principalePoliamide
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011028
    • Nome ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numero OmniClass23-19 31 17
    • Titolo OmniClassSanitary Room Units
    • Codice CSI UniFormat IIE20
    • Titolo CSI UniFormat IIFURNISHINGS
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
    Libreria prodotti BIMobject

    App di progettazione per Revit

    Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

    Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

    • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
    • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
    • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit