Pubblica i tuoi prodotti
Backrest, 801-51-910
Backrest, 801-51-910
Backrest, 801-51-910
    HEWI

    Backrest, 801-51-910

    Range 801 Backrest rail - padded backrest with right-angled rails attached on both sides and fixing roses - serves as back support for toilet users - with continuous, corrosion resistant steel core - for wall mounting with roses - 670 to 730 mm wide, 220 mm high and 150 mm deep, backrest 350 mm wide, rail diameter 33 mm, rose diameter 70 mm - backpad made of black PUR - made of high-quality polyamide according to HEWI colour chart - fulfils the DIN 18040 and ÖNORM B1600/1601 requirements - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico801-51-910
    • Famiglia di prodottoAccessibility
    • Gruppo di famigliaBack rest rails
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-12-08
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)220
    • Larghezza (mm)800
    • Profondità (mm)164
    Relativo a
    • Materiale principalePoliuretano
    • Materiale secondarioPoliamide
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010078
    • Nome ETIMToilet support
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numero OmniClass23-25 45 11 23
    • Titolo OmniClassPhysically Challenged Baths and Showers