Pubblica i tuoi prodotti
Backrest, Backrest jet black, 801-51-9173
Backrest, Backrest jet black, 801-51-9173
Backrest, Backrest jet black, 801-51-9173
    HEWI

    Backrest, Backrest jet black, 801-51-9173

    Back rest, Series 801 - back rest with rods and fixing rosettes on both sides - user-friendly wall distance of 230 mm - serves to support the back on the WC - wall mounting with rosettes - 650 to 750 mm wide, 230 mm deep, back rest 334 mm high and 370 mm wide, rod diameter 33 mm, rosette diameter 70 mm - with continuous, corrosion-protected steel core - back rest made of synthetic material in HEWI colour 90 (jet black) - connection made of high-gloss polyamide according to HEWI colour table - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico801-51-9173
    • Famiglia di prodottoAccessibility
    • Gruppo di famigliaBack rest rails
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-09-29
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principalePoliamide
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010078
    • Nome ETIMToilet support
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numero OmniClass23-25 45 11 23
    • Titolo OmniClassPhysically Challenged Baths and Showers