Pubblica i tuoi prodotti
Toilet seat cover dispenser, 900-06-017XA
Toilet seat cover dispenser, 900-06-017XA
Toilet seat cover dispenser, 900-06-017XA
    HEWI

    Toilet seat cover dispenser, 900-06-017XA

    Toilet seat cover dispenser, System 900 - For attaching and removing commercially available disposable paper toilet seat covers - for wall mounting - 400 mm wide, 280 mm high and 48 mm deep - Made from high-quality stainless steel, matt polished - including corrosion-free HEWI fixing material
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico900-06-017XA
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaDispenser systems
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-03-12
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)280
    • Larghezza (mm)400
    • Profondità (mm)48
    Relativo a
    • Materiale principalePowder Coatings
    • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Dispenser
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC012353
    • Nome ETIMAccessories bathroom accessories
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numero OmniClass23-21 43 15 27
    • Titolo OmniClassSanitary Goods Dispensers