Pubblica i tuoi prodotti
Mounting plate, 802-50-001XA
Mounting plate, 802-50-001XA
Mounting plate, 802-50-001XA
    HEWI

    Mounting plate, 802-50-001XA

    Mounting plate for the hinged support rail of Range 802 LifeSystem - serves to accommodate folding support handles 802.50... or cover 802.50.00260 - made of stainless steel, satin finish - 102 mm wide, 176 mm high, 13 mm deep - sealing tape for sealing the fixing points is included in the scope of supply
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico802-50-001XA
    • Famiglia di prodottoAccessibility
    • Gruppo di famigliaHinged and stationary support rails
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-02-15
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)176
    • Larghezza (mm)102
    • Profondità (mm)13
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice ETIMEC010078
    • Nome ETIMToilet support
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Numero OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Titolo OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars