Pubblica i tuoi prodotti
Mounting plate with cover, 802-50-00390
Mounting plate with cover, 802-50-00390
Mounting plate with cover, 802-50-00390
    HEWI

    Mounting plate with cover, 802-50-00390

    Mounting plate with a cover for the hinged support rail of Range 802 LifeSystem - rectangular wall plate with cover - serves to hold the support folding handles 802.50... - 122 mm wide, 203 mm high, 25 mm deep - Wall plate made of stainless steel, satin finish - cover made of high-quality polyamide in the HEWI colours 98 (signal white) and 92 (anthracite grey) - sealing tape for sealing the fixing points is included in the scope of supply
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico802-50-00390
    • Famiglia di prodottoAccessibility
    • Gruppo di famigliaHinged and stationary support rails
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-02-15
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)203
    • Larghezza (mm)122
    • Profondità (mm)25
    Relativo a
    • Materiale principalePoliamide
    • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice ETIMEC010078
    • Nome ETIMToilet support
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Numero OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Titolo OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars