Pubblica i tuoi prodotti
Upgrade kit toilet roll holder, 802-50-01160
Upgrade kit toilet roll holder, 802-50-01160
Upgrade kit toilet roll holder, 802-50-01160
    HEWI

    Upgrade kit toilet roll holder, 802-50-01160

    Range 802 LifeSystem Upgrade kit toilet roll holder - for simple installation and for retrofitting on hinged support rail 802.50.. - mountable on hinged support rail from 700 mm length - can be combined with WC flushing mechanism 802.50.06.., walking aid holder 802.50.01260 or shelf 802.50.01360 - with roll brake - 22 mm wide, 78 mm high, 150 mm deep - made of aluminium, powder-coated in the HEWI colours ED (signal white, glossy) and FH (anthracite, glossy)
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico802-50-01160
    • Famiglia di prodottoAccessibility
    • Gruppo di famigliaHinged support rails, Accessories
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-02-15
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)78
    • Larghezza (mm)23
    • Profondità (mm)150
    Relativo a
    • Materiale principalePowder Coatings
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice ETIMEC010553
    • Nome ETIMToilet roll holder
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Numero OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Titolo OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars