Pubblica i tuoi prodotti
Hinged seat Premium, 802-51-23860
Hinged seat Premium, 802-51-23860
Hinged seat Premium, 802-51-23860
    HEWI

    Hinged seat Premium, 802-51-23860

    Range 802 LifeSystem hinged seat Premium with hygiene cutout - Ergonomically shaped seat with backrest and armrests - Used for safe sitting in the shower area - high-quality plastic surface and scratch-resistant powder coating - seat can be folded up to save space - maintenance-free, Permanently smooth-running joint - 652 mm wide, 549 mm high, 516 mm deep - 752 mm high and 130 mm deep when folded up - seat 452 mm wide, 450 mm deep - Seat with hygiene cut-out and water drainage - Stainless steel bracket, powder-coated in the HEWI colours signal white, glossy with seat/backrest surface made of high-quality PUR/integral rigid foam in SD (signal white), matt) or console in anthracite, glossy with seat/backrest surface in DR (anthracite, matt) with high-gloss chrome-plated design elements - Armrests can be folded up and down separately - for mounting with non-corrosive and tested HEWI fixing material for different wall systems (to be ordered separately). - Sealing tape and sealing rods for sealing the mounting points according to DIN 18534 are included in the delivery - tested up to 200 kg when used with HEWI fixing material - Recommended maximum weight of the user: 150 kg - is produced in accordance with CE and UKCA Regulation (EU) 2017/745 on medical devices - Fulfils the DIN 18040 requirements, ÖNORM B1600/1601 and SIA 500
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico802-51-23860
    • Famiglia di prodottoAccessibility
    • Gruppo di famigliaHinged seat
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-03-07
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)549
    • Larghezza (mm)652
    • Profondità (mm)516
    Relativo a
    • Materiale principalePoliuretano
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010872
    • Nome ETIMShower seat
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numero OmniClass23-31 17 23
    • Titolo OmniClassShower Seats
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
    Libreria prodotti BIMobject

    App di progettazione per Revit

    Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

    Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

    • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
    • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
    • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit