Pubblica i tuoi prodotti
Disinfectant and soap dispenser, 500 ml, 805-06-350
Disinfectant and soap dispenser, 500 ml, 805-06-350
Disinfectant and soap dispenser, 500 ml, 805-06-350
    HEWI

    Disinfectant and soap dispenser, 500 ml, 805-06-350

    Disinfectant and soap dispenser - half-open body made of high-quality satin stainless steel - for dispensing controlled quantities of chlorine-free, alcohol-based hand disinfectants or liquid soaps - for 500 ml Euro Norm standard bottles - the disposable bottles are easy to replace from the front - dispenser with long lever - metered quantity with multiple settings, dispensing pump made of stainless steel - dispenser and pump dishwasher safe and autoclavable up to 134 °C, 3 bar - for wall mounting - incl. 500 ml empty container for free (re-) filling - discharge cover made of synthetic material in HEWI colours 92 (anthracite grey), 98 (signal white) or 99 (pure white) - 82 mm wide, 245 mm high and 215 mm deep
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico805-06-350
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaDispenser systems
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-07-01
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)287
    • Larghezza (mm)82
    • Profondità (mm)215
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Materiale secondarioPoliamide
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Dispenser
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010549
    • Nome ETIMSoap dispenser
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Descrizione Uniclass 2015Soap dispensers
    • Codice CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numero OmniClass23-21 43 15 27
    • Titolo OmniClassSanitary Goods Dispensers