Pubblica i tuoi prodotti
Hygiene bag dispenser, 805-06-700
Hygiene bag dispenser, 805-06-700
Hygiene bag dispenser, 805-06-700
Hygiene bag dispenser, 805-06-700
Hygiene bag dispenser, 805-06-700
    HEWI

    Hygiene bag dispenser, 805-06-700

    Range 805 Hygiene bag dispenser - cubic body with recessed wall base - holds and dispenses proprietary hygiene bags made of synthetic material, max. Pack size L 130 x W 90 x H 20 mm - for wall mounting - 150 mm wide, 92 mm high and 37 mm deep - made of high-quality stainless steel, satin surface finish - including non-corrosive HEWI fixing material
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico805-06-700
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-09-28
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)92
    • Larghezza (mm)150
    • Profondità (mm)37
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Materiale secondarioPoliamide
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Dispenser
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC012353
    • Nome ETIMAccessories bathroom accessories
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numero OmniClass23-21 43 15 27
    • Titolo OmniClassSanitary Goods Dispensers
    • Codice CSI UniFormat IIE20
    • Titolo CSI UniFormat IIFURNISHINGS