Pubblica i tuoi prodotti
HEWI Shower basket
HEWI Shower basket
HEWI Shower basket
    HEWI

    HEWI Shower basket

    System 900 Shower basket corner solution - for wall mounting - holder made of high-quality stainless steel powder-coated in the HEWI colour CV (matt black) and ER (matt dark grey pearl mica) with insert made of high-quality synthetic material in HEWI colour 90 (jet black) or powder-coated in the HEWI colour AS (matt white) with insert made of high-quality synthetic material in HEWI colour 98 (signal-white) - 67 mm high, side length 170 mm - including non-corrosive HEWI fixing material
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico900-03-00260
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaShelves, Shower baskets
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-06-15
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)67
    • Larghezza (mm)170
    • Profondità (mm)170
    Relativo a
    • Materiale principalePowder Coatings
    • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011190
    • Nome ETIMBasket
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201410 28 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
    • Numero OmniClass23-19 31 17
    • Titolo OmniClassSanitary Room Units