Pubblica i tuoi prodotti
Hygiene combination, Capacity approx. 6 l, 900-05-006XA
Hygiene combination, Capacity approx. 6 l, 900-05-006XA
Hygiene combination, Capacity approx. 6 l, 900-05-006XA
    HEWI

    Hygiene combination, Capacity approx. 6 l, 900-05-006XA

    Hygiene combination from the System 900 range - angular basic body - capacity approx. 6 l - invisible, integrated bag holder with pull-out function for easy insertion and removal of the bag - with integrated holder for standard hygiene bags made of synthetic material (max. pack size L 130 x W 90 x H 20 mm) - lid with lifting tab - 160 mm wide, 290 mm high and 140 mm deep - for wall mounting - made of high-quality stainless steel, matt satin finish surface - including corrosion-free HEWI fixing material
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico900-05-006XA
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-09-29
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)294
    • Larghezza (mm)160
    • Profondità (mm)151
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Contenitori per rifiuti
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011189
    • Nome ETIMGarbage bucket
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numero OmniClass23-19 31 17
    • Titolo OmniClassSanitary Room Units
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
    Libreria prodotti BIMobject

    App di progettazione per Revit

    Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

    Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

    • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
    • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
    • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit