Pubblica i tuoi prodotti
Towel rail, 900-09-00140
Towel rail, 900-09-00140
Towel rail, 900-09-00140
    HEWI

    Towel rail, 900-09-00140

    Towel rail System 900 - towel rail with a cylindrical holding arm, fixed - for hanging up towels and other items of clothing - made of stainless steel, chrome-plated - 445 mm long 51 mm high, diameter holding arm 15 mm - for wall mounting, concealed fixing - incl. corrosion-free HEWI fixing material
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico900-09-00140
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaTowel rails
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-09-29
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)51
    • Larghezza (mm)15
    • Profondità (mm)445
    Relativo a
    • Materiale principalePowder Coatings
    • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice ETIMEC010551
    • Nome ETIMTowel holder
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numero OmniClass23-19 31 17
    • Titolo OmniClassSanitary Room Units