Pubblica i tuoi prodotti
Towel ring, 900-09-002XA
Towel ring, 900-09-002XA
Towel ring, 900-09-002XA
    HEWI

    Towel ring, 900-09-002XA

    Towel ring System 900 - closed towel ring, rectangular - serves to hang up towels and other items of clothing - the ring can be swivelled - made of high-quality stainless steel, satin finished - 230 mm wide, 130 mm high, ø 15 mm - for wall mounting, concealed fixing - including corrosion-free HEWI fixing material
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico900-09-002XA
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaTowel rails
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-09-29
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)130
    • Larghezza (mm)230
    • Profondità (mm)21
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice ETIMEC010551
    • Nome ETIMTowel holder
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numero OmniClass23-19 31 17
    • Titolo OmniClassSanitary Room Units