Pubblica i tuoi prodotti
HEWI L-shaped support rail
HEWI L-shaped support rail
HEWI L-shaped support rail
    HEWI

    HEWI L-shaped support rail

    L-shaped support rail with toilet roll holder, System 900 - vertical and horizontal rails, joined at right-angles with fixing roses - with toilet roll holder - left-hand version - horizontal length 300 mm, vertical length 600 mm, 88 mm deep - rail diameter 32 mm, tube thickness 2 mm, rose diameter 70 mm - made of high-quality stainless steel, satin - including non-corrosive and tested HEWI fixing material for wall mounting and sealing tape for sealing the drilling points
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico900-22-113XA
    • Famiglia di prodottoAccessibility
    • Gruppo di famigliaL-shaped support rails
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-06-15
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)768
    • Larghezza (mm)370
    • Profondità (mm)88
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice ETIMEC011028
    • Nome ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numero OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Titolo OmniClassRailing