Pubblica i tuoi prodotti
Paper tissue dispenser, 950-06-21040
Paper tissue dispenser, 950-06-21040
Paper tissue dispenser, 950-06-21040
Paper tissue dispenser, 950-06-21040
    HEWI

    Paper tissue dispenser, 950-06-21040

    Cosmetic tissue dispenser - free-standing, square container with removal slot - serves to hold standard cosmetic tissues - the hood can be removed for filling - 137 mm wide, 130 mm high and 137 mm deep - made of plastic, chrome-plated
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico950-06-21040
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-09-29
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)130
    • Larghezza (mm)137
    • Profondità (mm)137
    Relativo a
    • Materiale principaleCromato
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Dispenser
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010593
    • Nome ETIMPaper dispenser
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numero OmniClass23-21 43 15 27
    • Titolo OmniClassSanitary Goods Dispensers