Pubblica i tuoi prodotti
AGRO 3GR Roof Insulated sandwich panel
AGRO 3GR Roof Insulated sandwich panel
    Hiansa

    AGRO 3GR Roof Insulated sandwich panel

    4.0 su 5 stelle4.0(5 recensioni)
    Roof panel with Flashing for Agricultural Use. A panel sandwich for sloping roof surfaces, with a polyester sheet on its interior face. This panel has been specially designed for agricultural facilities. We recommend its use in areas subject to high levels of corrosion and aggressive environments. Its interior surface coating consists of polyester resins with fibreglass reinforcement.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicohiansa-agro-3gr
    • Famiglia di prodottoRoof Sandwich Panel
    • Gruppo di famigliaRoof Sandwich Panel Hidden fixing
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-03-18
    • Numero di versione1
    • Larghezza (mm)1000
    Relativo a
    • Materiale principalePoliestere
    • Materiale secondarioPoliuretano
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Coperture, tetti e tegole
    • Clasificazione IFCTetto
    • Nome UNSPSCInsulation
    • Codice UNSPSC3014
    • Codice Uniclass 2015Pr_20_93_84
    • Descrizione Uniclass 2015Structural roofing units
    • Codice CSI MasterFormat 201412 31 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Manufactured Metal Sandwich Panel Casework
    • Numero OmniClass23-13 35 21 19 15
    • Titolo OmniClassStructural Insulated Panels
    • Codice CSI UniFormat IIB3010
    • Titolo CSI UniFormat IIRoof Coverings