Pubblica i tuoi prodotti
MT56 Profiled Deck Sheet
Hiansa

MT56 Profiled Deck Sheet

The MT-56 DECK has a 56mm rib height in thicknesses of up to 1.2 mm. Its useful width is 952 mm. with lengths of between 1,000 and 14,000mm.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicohiansa-deck-mt56
  • Famiglia di prodottoProfiled Sheet
  • Gruppo di famigliaProfiled Deck
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-03-18
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)56
  • Larghezza (mm)952
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Solai & massetti
  • Clasificazione IFCTetto
  • Nome UNSPSCSteel profiles
  • Codice UNSPSC30102304
  • Codice Uniclass 2015Pr_25_71_51_52
  • Descrizione Uniclass 2015Metal profiled sheets
  • Codice CSI MasterFormat 201407 41 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Metal Roof Panels
  • Numero OmniClass23-13 39 33
  • Titolo OmniClassRoof Decking
  • Codice CSI UniFormat IIB3010
  • Titolo CSI UniFormat IIRoof Coverings