CUB 2GR Roof Insulated sandwich panelCUB 2GR Roof Insulated sandwich panel
Vedi immagini precedenti
Vedi immagini successive
Hiansa

CUB 2GR Roof Insulated sandwich panel

Roof Panel with Flashing. This panel has been designed for sloping roofs with a minimum 7% inclination. Hidden bolt-on system (flashing) guarantees water tightness, while providing the system with a modern, functional appearance. Its profile combines perfectly with excellent mechanical properties with a minimum-ribbed finish.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicohiansa-cub-2gr
  • Famiglia di prodottoRoof Sandwich Panel
  • Gruppo di famigliaRoof Sandwich Panel Hidden fixing
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-03-18
  • Numero di versione1
  • Larghezza (mm)1000
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioPoliuretano
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Coperture, tetti e tegole
  • Clasificazione IFCTetto
  • Nome UNSPSCInsulation
  • Codice UNSPSC3014
  • Codice Uniclass 1.4L66183
  • Descrizione Uniclass 1.4Insulating board
  • Codice Uniclass 2.0PR-60-88-83
  • Descrizione Uniclass 2.0Structural Insulated Roof Panels
  • Codice Uniclass 2015Pr_20_93_84
  • Descrizione Uniclass 2015Structural roofing units
  • Codice Riferimento NBS20-10-60
  • Descrizione Riferimento NBSRoofs Features
  • Codice CSI MasterFormat 201412 31 16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Manufactured Metal Sandwich Panel Casework
  • Numero OmniClass23-13 35 21 19 15
  • Codice CSI UniFormat IIB3010
  • Titolo CSI UniFormat IIRoof Coverings

Disponibilità Regionale

Europa Asia Sud America Oceania Africa Nord America