Pubblica i tuoi prodotti
MO18 MINIONDA Profiled Roof Sheet
Hiansa

MO18 MINIONDA Profiled Roof Sheet

3.0 su 5 stelle3.0(5 recensioni)
A profile in corrugated sheet form, with a height of 18mm and available in various finishes: galvanised, pre-painted, and aluzinc. With numerous thicknesses, up to 1.2 mm. Useful width measurements are 836mm, 1,064mm and 1,292mm, while length varies between 1000mm and 14000mm.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicohiansa-cub-mo18
  • Famiglia di prodottoProfiled Sheet
  • Gruppo di famigliaProfiled Roof
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-03-18
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)18
  • Larghezza (mm)1064
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Coperture, tetti e tegole
  • Clasificazione IFCTetto
  • Nome UNSPSCRoofing materials
  • Codice UNSPSC301515
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_40_50
  • Descrizione Uniclass 2015Metal sheet, fully supported roof and dormer covering systems
  • Codice CSI MasterFormat 201407 41 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Metal Roof Panels
  • Numero OmniClass23-13 39 27 11 13
  • Titolo OmniClassSheet Metal Roofing
  • Codice CSI UniFormat IIB3010
  • Titolo CSI UniFormat IIRoof Coverings