Pubblica i tuoi prodotti
POLIMER Lighting Panel
Hiansa

POLIMER Lighting Panel

This is a honeycomb polycarbonate panel that has been created to cover lighting needs on roofs, that has been combined with our Sandwich Panel without Flashings model. This panel is 30mm thick and is formed by 6 walls of rectangular cells (air chambers), which provide the product with excellent thermal insulation. Due to its expansion characteristics, holes need to be made in the upper part of the flanges, with diameters of between 5 to 7mm larger than the bolts used.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicohiansa-ilumina-polimer
  • Famiglia di prodottoLighting Panel
  • Gruppo di famigliaLighting Panel without Flashing
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-03-18
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)30
  • Larghezza (mm)1000
Relativo a
  • Materiale principalePolicarbonato
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Accessori per il tetto
  • Clasificazione IFCTetto
  • Nome UNSPSCSkylights
  • Codice UNSPSC301718
  • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
  • Descrizione Uniclass 2015Skylights
  • Codice CSI MasterFormat 201406 64 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Plastic Paneling
  • Numero OmniClass23-17 17 00
  • Titolo OmniClassSkylights
  • Codice CSI UniFormat IIB3020
  • Titolo CSI UniFormat IIRoof Openings