Pubblica i tuoi prodotti
ULTRA EASY CUB 5GR Roof Insulated sandwich panel
ULTRA EASY CUB 5GR Roof Insulated sandwich panel
    Hiansa

    ULTRA EASY CUB 5GR Roof Insulated sandwich panel

    Roof panel with High performance polyurethane. A double corrugated sheet panel with 5 ribs, to increase mechanical resistance, with a PUR and PIR foam-insulating core, and a visible bolt-on securing system. Attachment uses the overlapping rib on two adjoining panels, which together with a steel piece with EDPM, ensure the water tightness of the assembly with the use of self-drilling screws.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicohiansa-ultra-easy-cub-5gr
    • Famiglia di prodottoRoof Sandwich Panel
    • Gruppo di famigliaHigh performance polyurethane
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-03-18
    • Numero di versione1
    • Larghezza (mm)1000
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioPoliuretano
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Coperture, tetti e tegole
    • Clasificazione IFCTetto
    • Nome UNSPSCInsulation
    • Codice UNSPSC3014
    • Codice Uniclass 2015Pr_20_93_84
    • Descrizione Uniclass 2015Structural roofing units
    • Codice CSI MasterFormat 201412 31 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Manufactured Metal Sandwich Panel Casework
    • Numero OmniClass23-13 35 21 19 15
    • Titolo OmniClassStructural Insulated Panels
    • Codice CSI UniFormat IIB3010
    • Titolo CSI UniFormat IIRoof Coverings