Pubblica i tuoi prodotti
Vasca Space Scene 155
Vasca Space Scene 155
Vasca Space Scene 155
Vasca Space Scene 155
Vasca Space Scene 155
Vasca Space Scene 155
Vasca Space Scene 155
Vasca Space Scene 155

    Vasca Space Scene 155

    Vasca da bagno freestanding con forma ovale e linee moderne che offre uno spazio rilassante dove comfort ed esclusività si uniscono.

    La vasca Space è un prodotto di design rinomato di Hidrobox che ha portato distinzione a migliaia di spazi di ogni genere.

    Per aumentarne la versatilità, è integrata l'opzione Plus Colour, trasformando l'area bagno in uno spazio dove il colore diventa protagonista.

    Voce di capitolato
    • Vasca da bagno freestanding realizzata in Scene solid surface, un materiale compatto a base di resina e cariche minerali. Disponibile in 8 formati, con possibilità di combinare con mensole a parete o totem da pavimento, oltre a diverse opzioni di equipaggiamento. Realizzata con una texture liscia e in un bianco opaco puro, con possibilità di colori esterni e ora nella versione Plus Colour con un'ampia gamma di colori Standard e Speciali.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicospace-155
    • Famiglia di prodottoBathtub
    • Gruppo di famigliaSpace Bathtub
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-11-18
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)62.5
    • Larghezza (mm)87
    • Profondità (mm)167
    Relativo a
    • Materiale principaleSuperficie solida
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    • Peso Netto (Kg)168
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Vasche & Spa
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Descrizione Uniclass 2015Baths
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Numero OmniClass23-31 15 00
    • Titolo OmniClassBathtubs