Pubblica i tuoi prodotti
Clay pavers for rigid paving. ACr

Clay pavers for rigid paving. ACr

5.0 su 5 stelle5.0(6 recensioni)
Clay pavers consisting of rectangular, resistant pieces, with thickness equal to or greater than 30 mm, and mortar joint filling.
Voce di capitolato
  • Usual dimensions of clay paver for rigid paving (length x width x thickness cm): • 20 x 10 x 5 (Minimum thickness = 3) CLAY PAVERS FOR RIGID PAVING PROPERTIES: • Slipiness = Safe floor • Fire classification = A1 • Proper usage: pedestrian zones. The clay materials characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoCOMP_H_ACr
  • Famiglia di prodottoComponentes
  • Gruppo di famigliaComponentes
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2018-11-12
  • Numero di versione1
  • Profondità (mm)50
Relativo a
  • Materiale principaleCeramica
  • Materiale secondarioMalta
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Autobloccanti e drenanti
  • Clasificazione IFCFloor
  • Nome UNSPSCPaving blocks
  • Codice UNSPSC30171701
  • Codice Uniclass 2015Pr_25_93_60_09
  • Descrizione Uniclass 2015Clay pavers
  • Codice CSI MasterFormat 201409 30 19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Paver Tiling
  • Numero OmniClass23-11 21 17
  • Titolo OmniClassPaving Blocks
  • Codice CSI UniFormat IIC3020
  • Titolo CSI UniFormat IIFloor Finishes