Pubblica i tuoi prodotti
Half brick thick, perforated facing brick masonry. LP11,5-cv

Half brick thick, perforated facing brick masonry. LP11,5-cv

Half brick thick masonry consisting of perforated clay facing brick, joined with M-5 cement mortar.
Voce di capitolato
  • Usual dimensions of a LP11,5-cv piece (length x width x height cm):

    • 24 x 11,5 x 5 (métrico)
    • 28 x 13,5 x 5 (catalán)

    LP11,5-cv MASONRY PROPERTIES:

    Structural resistance (DB SE-F, CTE):

    • fb (N/mm2) = 10
    • fk (N/mm2) = 4
    • fxk1 (N/mm2) = 0,4
    • fxk2 (N/mm2) = 0,4

    Fire resistance (Anejo F, DB SI, CTE and Clasificación R.D. 842/2013):

    • Without rendering = REI 120
    • With cement rendering on the exposed to fire side = EI 180
    • With cement rendering on both sides = REI 180
    • With plaster on the exposed to fire side = EI 240
    • With plaster on both sides = EI 240
    • Fire classification = A1

    Thermal properties (Catálogo de Elementos Constructivos del CTE - 3.17.1 Fábrica de ladrillo cerámico -):

    • ρ (kg/m3) = 1140
    • R (m2·K/W) = 0,18
    • Cp (J/Kg·K) = 1000
    • μ = 10

    Acoustic properties (Catálogo de Elementos Constructivos del CTE - 4.4.1.1 Elementos base de una hoja -):

    • RA (dBA) = 42 (guaranteed), 44 (habitual)
    • m (kg/m2) = 150 (guaranteed), 161 (habitual)

    The clay bricks characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoCOMP_V_LP115-cv
  • Famiglia di prodottoComponentes
  • Gruppo di famigliaComponentes
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2018-11-12
  • Numero di versione1
  • Profondità (mm)115
Relativo a
  • Materiale principaleCeramica
  • Materiale secondarioMalta
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Muratura - Blocchi e Mattoni
  • Nome UNSPSCCeramic bricks
  • Codice UNSPSC30131602
  • Codice Uniclass 2015Pr_20_93_52_15
  • Descrizione Uniclass 2015Clay bricks
  • Codice CSI MasterFormat 201404 21 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Clay Unit Masonry
  • Numero OmniClass23-13 21 19 13
  • Titolo OmniClassFace Bricks
  • Codice CSI UniFormat IIB2010
  • Titolo CSI UniFormat IIExterior Walls