Pubblica i tuoi prodotti
QB14 Unvented sloping roof with clay tiles, supported on double clay roofing board. T+(I)+CR+TC+AT+TC+RF

QB14 Unvented sloping roof with clay tiles, supported on double clay roofing board. T+(I)+CR+TC+AT+TC+RF

Unvented conventional sloping roof with external cladding of clay tile, with or without waterproofing layer, and with sloping structural support consisting of double clay roofing board, with insulation in between, on beams or metallic trusses.
Voce di capitolato
  • The clay tiles and boards characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoSIST_QB14
  • Famiglia di prodottoRoofing
  • Gruppo di famigliaQB14
  • TipoOggetto richiesto
  • Data di pubblicazione2018-07-31
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleCeramica
  • Materiale secondarioIsolamento
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Coperture, tetti e tegole
  • Clasificazione IFCTetto
  • Nome UNSPSCRoofing materials
  • Codice UNSPSC301515
  • Codice Uniclass 2015EF_30_10
  • Descrizione Uniclass 2015Roofs
  • Codice CSI MasterFormat 201407 30 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Steep Slope Roofing
  • Codice CSI UniFormat IIB1020
  • Titolo CSI UniFormat IIRoof Construction